DKAZS2N0W

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nimi
NAME
Tuotekoodi
PRODUCT_CODE
Nimitys
DESIGNATION
Tuoteryhmä
PRODUCT_CATEGORY
Mittausalue
MEASURING_RANGE
Mittausperiaate
MEASURING_PRINCIPLE
Tarkkuus @ 25°C typ.
ACCURACY___25_C_TYP_
Lähtösignaali
OUTPUT_SIGNAL
Sähköliitännät
ELECTRICAL_CONNECTIONS
Paineyhteet
PRESSURE_CONNECTIONS
Median lämpötila
MEDIA_TEMPERATURE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
EP45SW2HY
DPC
8380
Näyttö Painekytkin
PainelähettimetElektroniset painekytkimet
0 ... 0,2-0 ... 100 bar 0 ... 2,5-0 ... 1500 psi säädettävissä
Paksu kalvo keraamisella pinnalla
± 0,5 % FS typ. ± 0,3 % FS typ.
4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 .... 10 VDC, kytkettävä mA tai V
Sähköinen urosliitin M12x1, 5-napainen Sähköinen urosliitin M12x1, 4-napainen
G1/4 tuuman f; G1/4 tuuman m; G12 m, DIN3852-E; 1/4 tuuman NPT m; R14 m, DIN3858; 7/16 tuuman 20UNF m, DIN3866; 7/16 tuuman 20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16 tuuman 20UNF f, SAE J512, venttiilin avaaja; 916-18UNF m, SAE6 (J1926); G34 etukalvo.
-25°C ... +85°C
AU9GIMSVD
DPC
8380
Näyttö Painekytkin
PainelähettimetElektroniset painekytkimet
0 ... 0,2-0 ... 100 bar 0 ... 2,5-0 ... 1500 psi säädettävissä
Paksu kalvo keraamisella pinnalla
± 0,5 % FS typ. ± 0,3 % FS typ.
4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 .... 10 VDC, kytkettävä mA tai V
Sähköinen urosliitin M12x1, 5-napainen Sähköinen urosliitin M12x1, 4-napainen
G1/4 tuuman f; G1/4 tuuman m; G12 m, DIN3852-E; 1/4 tuuman NPT m; R14 m, DIN3858; 7/16 tuuman 20UNF m, DIN3866; 7/16 tuuman 20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16 tuuman 20UNF f, SAE J512, venttiilin avaaja; 916-18UNF m, SAE6 (J1926); G34 etukalvo.
-25°C ... +85°C
GEDB8GKJN
DPC
8380
Näyttö Painekytkin
PainelähettimetElektroniset painekytkimet
0 ... 0,2-0 ... 100 bar 0 ... 2,5-0 ... 1500 psi säädettävissä
Paksu kalvo keraamisella pinnalla
± 0,5 % FS typ. ± 0,3 % FS typ.
4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 .... 10 VDC, kytkettävä mA tai V
Sähköinen urosliitin M12x1, 5-napainen Sähköinen urosliitin M12x1, 4-napainen
G1/4 tuuman f; G1/4 tuuman m; G12 m, DIN3852-E; 1/4 tuuman NPT m; R14 m, DIN3858; 7/16 tuuman 20UNF m, DIN3866; 7/16 tuuman 20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16 tuuman 20UNF f, SAE J512, venttiilin avaaja; 916-18UNF m, SAE6 (J1926); G34 etukalvo.
-25°C ... +85°C
40HW5P6TX
DPC
8380
Näyttö Painekytkin
PainelähettimetElektroniset painekytkimet
0 ... 0,2-0 ... 100 bar 0 ... 2,5-0 ... 1500 psi säädettävissä
Paksu kalvo keraamisella pinnalla
± 0,5 % FS typ. ± 0,3 % FS typ.
4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 .... 10 VDC, kytkettävä mA tai V
Sähköinen urosliitin M12x1, 5-napainen Sähköinen urosliitin M12x1, 4-napainen
G1/4 tuuman f; G1/4 tuuman m; G12 m, DIN3852-E; 1/4 tuuman NPT m; R14 m, DIN3858; 7/16 tuuman 20UNF m, DIN3866; 7/16 tuuman 20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16 tuuman 20UNF f, SAE J512, venttiilin avaaja; 916-18UNF m, SAE6 (J1926); G34 etukalvo.
-25°C ... +85°C
DTK59CG9L
DPC
8380
Näyttö Painekytkin
PainelähettimetElektroniset painekytkimet
0 ... 0,2-0 ... 100 bar 0 ... 2,5-0 ... 1500 psi säädettävissä
Paksu kalvo keraamisella pinnalla
± 0,5 % FS typ. ± 0,3 % FS typ.
4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 .... 10 VDC, kytkettävä mA tai V
Sähköinen urosliitin M12x1, 5-napainen Sähköinen urosliitin M12x1, 4-napainen
G1/4 tuuman f; G1/4 tuuman m; G12 m, DIN3852-E; 1/4 tuuman NPT m; R14 m, DIN3858; 7/16 tuuman 20UNF m, DIN3866; 7/16 tuuman 20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16 tuuman 20UNF f, SAE J512, venttiilin avaaja; 916-18UNF m, SAE6 (J1926); G34 etukalvo.
-25°C ... +85°C
GMHG9I793
DPC
8380
Näyttö Painekytkin
PainelähettimetElektroniset painekytkimet
0 ... 0,2-0 ... 100 bar 0 ... 2,5-0 ... 1500 psi säädettävissä
Paksu kalvo keraamisella pinnalla
± 0,5 % FS typ. ± 0,3 % FS typ.
4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 .... 10 VDC, kytkettävä mA tai V
Sähköinen urosliitin M12x1, 5-napainen Sähköinen urosliitin M12x1, 4-napainen
G1/4 tuuman f; G1/4 tuuman m; G12 m, DIN3852-E; 1/4 tuuman NPT m; R14 m, DIN3858; 7/16 tuuman 20UNF m, DIN3866; 7/16 tuuman 20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16 tuuman 20UNF f, SAE J512, venttiilin avaaja; 916-18UNF m, SAE6 (J1926); G34 etukalvo.
-25°C ... +85°C
EIMZ72NZE
DPC
8380
Näyttö Painekytkin
PainelähettimetElektroniset painekytkimet
0 ... 0,2-0 ... 100 bar 0 ... 2,5-0 ... 1500 psi säädettävissä
Paksu kalvo keraamisella pinnalla
± 0,5 % FS typ. ± 0,3 % FS typ.
4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 .... 10 VDC, kytkettävä mA tai V
Sähköinen urosliitin M12x1, 5-napainen Sähköinen urosliitin M12x1, 4-napainen
G1/4 tuuman f; G1/4 tuuman m; G12 m, DIN3852-E; 1/4 tuuman NPT m; R14 m, DIN3858; 7/16 tuuman 20UNF m, DIN3866; 7/16 tuuman 20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16 tuuman 20UNF f, SAE J512, venttiilin avaaja; 916-18UNF m, SAE6 (J1926); G34 etukalvo.
-25°C ... +85°C
DKAZS2N0W
DPC
8380
Näyttö Painekytkin
PainelähettimetElektroniset painekytkimet
0 ... 0,2-0 ... 100 bar 0 ... 2,5-0 ... 1500 psi säädettävissä
Paksu kalvo keraamisella pinnalla
± 0,5 % FS typ. ± 0,3 % FS typ.
4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 .... 10 VDC, kytkettävä mA tai V
Sähköinen urosliitin M12x1, 5-napainen Sähköinen urosliitin M12x1, 4-napainen
G1/4 tuuman f; G1/4 tuuman m; G12 m, DIN3852-E; 1/4 tuuman NPT m; R14 m, DIN3858; 7/16 tuuman 20UNF m, DIN3866; 7/16 tuuman 20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16 tuuman 20UNF f, SAE J512, venttiilin avaaja; 916-18UNF m, SAE6 (J1926); G34 etukalvo.
-25°C ... +85°C
4E9H7EWPR
DPC
8380
Näyttö Painekytkin
PainelähettimetElektroniset painekytkimet
0 ... 0,2-0 ... 100 bar 0 ... 2,5-0 ... 1500 psi säädettävissä
Paksu kalvo keraamisella pinnalla
± 0,5 % FS typ. ± 0,3 % FS typ.
4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 .... 10 VDC, kytkettävä mA tai V
Sähköinen urosliitin M12x1, 5-napainen Sähköinen urosliitin M12x1, 4-napainen
G1/4 tuuman f; G1/4 tuuman m; G12 m, DIN3852-E; 1/4 tuuman NPT m; R14 m, DIN3858; 7/16 tuuman 20UNF m, DIN3866; 7/16 tuuman 20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16 tuuman 20UNF f, SAE J512, venttiilin avaaja; 916-18UNF m, SAE6 (J1926); G34 etukalvo.
-25°C ... +85°C
BCVU9NRHX
DPC
8380
Näyttö Painekytkin
PainelähettimetElektroniset painekytkimet
0 ... 0,2-0 ... 100 bar 0 ... 2,5-0 ... 1500 psi säädettävissä
Paksu kalvo keraamisella pinnalla
± 0,5 % FS typ. ± 0,3 % FS typ.
4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 .... 10 VDC, kytkettävä mA tai V
Sähköinen urosliitin M12x1, 5-napainen Sähköinen urosliitin M12x1, 4-napainen
G1/4 tuuman f; G1/4 tuuman m; G12 m, DIN3852-E; 1/4 tuuman NPT m; R14 m, DIN3858; 7/16 tuuman 20UNF m, DIN3866; 7/16 tuuman 20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16 tuuman 20UNF f, SAE J512, venttiilin avaaja; 916-18UNF m, SAE6 (J1926); G34 etukalvo.
-25°C ... +85°C
XWPVW2GN3
DPC
8380
Näyttö Painekytkin
PainelähettimetElektroniset painekytkimet
0 ... 0,2-0 ... 100 bar 0 ... 2,5-0 ... 1500 psi säädettävissä
Paksu kalvo keraamisella pinnalla
± 0,5 % FS typ. ± 0,3 % FS typ.
4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 .... 10 VDC, kytkettävä mA tai V
Sähköinen urosliitin M12x1, 5-napainen Sähköinen urosliitin M12x1, 4-napainen
G1/4 tuuman f; G1/4 tuuman m; G12 m, DIN3852-E; 1/4 tuuman NPT m; R14 m, DIN3858; 7/16 tuuman 20UNF m, DIN3866; 7/16 tuuman 20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16 tuuman 20UNF f, SAE J512, venttiilin avaaja; 916-18UNF m, SAE6 (J1926); G34 etukalvo.
-25°C ... +85°C
ZJ1P4OLQJ
DPC
8380
Näyttö Painekytkin
PainelähettimetElektroniset painekytkimet
0 ... 0,2-0 ... 100 bar 0 ... 2,5-0 ... 1500 psi säädettävissä
Paksu kalvo keraamisella pinnalla
± 0,5 % FS typ. ± 0,3 % FS typ.
4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 .... 10 VDC, kytkettävä mA tai V
Sähköinen urosliitin M12x1, 5-napainen Sähköinen urosliitin M12x1, 4-napainen
G1/4 tuuman f; G1/4 tuuman m; G12 m, DIN3852-E; 1/4 tuuman NPT m; R14 m, DIN3858; 7/16 tuuman 20UNF m, DIN3866; 7/16 tuuman 20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16 tuuman 20UNF f, SAE J512, venttiilin avaaja; 916-18UNF m, SAE6 (J1926); G34 etukalvo.
-25°C ... +85°C
4RPRAU6HH
DPC
8380
Näyttö Painekytkin
PainelähettimetElektroniset painekytkimet
0 ... 0,2-0 ... 100 bar 0 ... 2,5-0 ... 1500 psi säädettävissä
Paksu kalvo keraamisella pinnalla
± 0,5 % FS typ. ± 0,3 % FS typ.
4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 .... 10 VDC, kytkettävä mA tai V
Sähköinen urosliitin M12x1, 5-napainen Sähköinen urosliitin M12x1, 4-napainen
G1/4 tuuman f; G1/4 tuuman m; G12 m, DIN3852-E; 1/4 tuuman NPT m; R14 m, DIN3858; 7/16 tuuman 20UNF m, DIN3866; 7/16 tuuman 20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16 tuuman 20UNF f, SAE J512, venttiilin avaaja; 916-18UNF m, SAE6 (J1926); G34 etukalvo.
-25°C ... +85°C
BWA88PTK8
DPC
8380
Näyttö Painekytkin
PainelähettimetElektroniset painekytkimet
0 ... 0,2-0 ... 100 bar 0 ... 2,5-0 ... 1500 psi säädettävissä
Paksu kalvo keraamisella pinnalla
± 0,5 % FS typ. ± 0,3 % FS typ.
4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 .... 10 VDC, kytkettävä mA tai V
Sähköinen urosliitin M12x1, 5-napainen Sähköinen urosliitin M12x1, 4-napainen
G1/4 tuuman f; G1/4 tuuman m; G12 m, DIN3852-E; 1/4 tuuman NPT m; R14 m, DIN3858; 7/16 tuuman 20UNF m, DIN3866; 7/16 tuuman 20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16 tuuman 20UNF f, SAE J512, venttiilin avaaja; 916-18UNF m, SAE6 (J1926); G34 etukalvo.
-25°C ... +85°C
ATB8SEUX2
DPC
8380
Näyttö Painekytkin
PainelähettimetElektroniset painekytkimet
0 ... 0,2-0 ... 100 bar 0 ... 2,5-0 ... 1500 psi säädettävissä
Paksu kalvo keraamisella pinnalla
± 0,5 % FS typ. ± 0,3 % FS typ.
4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 .... 10 VDC, kytkettävä mA tai V
Sähköinen urosliitin M12x1, 5-napainen Sähköinen urosliitin M12x1, 4-napainen
G1/4 tuuman f; G1/4 tuuman m; G12 m, DIN3852-E; 1/4 tuuman NPT m; R14 m, DIN3858; 7/16 tuuman 20UNF m, DIN3866; 7/16 tuuman 20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16 tuuman 20UNF f, SAE J512, venttiilin avaaja; 916-18UNF m, SAE6 (J1926); G34 etukalvo.
-25°C ... +85°C
CFZ6VNTFI
DPC
8380
Näyttö Painekytkin
PainelähettimetElektroniset painekytkimet
0 ... 0,2-0 ... 100 bar 0 ... 2,5-0 ... 1500 psi säädettävissä
Paksu kalvo keraamisella pinnalla
± 0,5 % FS typ. ± 0,3 % FS typ.
4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 .... 10 VDC, kytkettävä mA tai V
Sähköinen urosliitin M12x1, 5-napainen Sähköinen urosliitin M12x1, 4-napainen
G1/4 tuuman f; G1/4 tuuman m; G12 m, DIN3852-E; 1/4 tuuman NPT m; R14 m, DIN3858; 7/16 tuuman 20UNF m, DIN3866; 7/16 tuuman 20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16 tuuman 20UNF f, SAE J512, venttiilin avaaja; 916-18UNF m, SAE6 (J1926); G34 etukalvo.
-25°C ... +85°C
Näytä pakattu näyttö (16 tuotteet)
TilausnumeroDKAZS2N0W
Viimeisin muutos12.06.2025 08:18:23
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberDKAZS2N0W